Технические xapaктеpиcтики
N.207.E.G15
Однорядные цилиндрические роликоподшипники
Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида
Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 35 мм D 72 мм B 17 мм E 64 мм F 44 мм d1 48 мм rs min 1,1 мм r1s min 0,6 мм Класс радиального зазора CN Вес (без кольца HJ) 0,3 кг Бренд SNR -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 49,1 kN Производительность при статической нагрузке C0 48,7 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 5,9 kN Nref 8 300 Tr/min Nlim 12 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,41 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 5,22 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 5,7 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 8,3 Hz -
Рекомендации по объему
da min 41,5 мм Da max 68 мм Db min 65 мм Dc max 62 мм ra max 1 мм r1a max 0,6 мм -
Коэффициенты расчета