Технические xapaктеpиcтики
N.208.EG15
Однорядные цилиндрические роликоподшипники
Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида
Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 40 мм D 80 мм B 18 мм E 71,5 мм F 49,5 мм d1 54 мм rs min 1,1 мм r1s min 1,1 мм Класс радиального зазора CN Вес (без кольца HJ) 0,36 кг Бренд SNR -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 54,4 kN Производительность при статической нагрузке C0 53,8 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 6,6 kN Nref 7 600 Tr/min Nlim 11 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,41 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 5,32 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 5,73 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 8,27 Hz -
Рекомендации по объему
da min 46,5 мм Da max 73,5 мм Db min 72 мм Dc max 69 мм ra max 1 мм r1a max 1 мм -
Коэффициенты расчета