Технические xapaктеpиcтики
N.209.EG15
Однорядные цилиндрические роликоподшипники
Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида
Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 45 мм D 85 мм B 19 мм E 76,5 мм F 54,5 мм d1 59 мм rs min 1,1 мм r1s min 1,1 мм Класс радиального зазора CN Вес (без кольца HJ) 0,43 кг Бренд SNR -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 64,8 kN Производительность при статической нагрузке C0 68,9 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 8,4 kN Nref 6 900 Tr/min Nlim 9 900 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,42 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 5,79 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 6,24 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 8,76 Hz -
Рекомендации по объему
da min 51,5 мм Da max 78,5 мм Db min 77 мм Dc max 74 мм ra max 1 мм r1a max 1 мм -
Коэффициенты расчета