Технические xapaктеpиcтики
N.212.EG15
Однорядные цилиндрические роликоподшипники
Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида
Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 60 мм D 110 мм B 22 мм E 100 мм F 72 мм d1 77,5 мм rs min 1,5 мм r1s min 1,5 мм Класс радиального зазора CN Вес (без кольца HJ) 0,83 кг Бренд SNR -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 94 kN Производительность при статической нагрузке C0 102 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 12,4 kN Nref 5 400 Tr/min Nlim 7 500 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,42 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 5,98 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 6,7 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 9,3 Hz -
Рекомендации по объему
da min 68 мм Da max 102 мм Db min 101 мм Dc max 97 мм ra max 1,5 мм r1a max 1,5 мм -
Коэффициенты расчета