Технические xapaктеpиcтики
N1092
Однорядные цилиндрические роликоподшипники
Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор
Однорядный роликовый подшипник, массивный сепаратор

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 460 мм D 680 мм B 100 мм E 624 мм F 516 мм d1 537,6 мм rs min 6 мм r1s min 6 мм Класс радиального зазора CN Вес (без кольца HJ) 120 кг Бренд NTN -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 1 540 kN Производительность при статической нагрузке C0 2 630 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 190 kN Предельная скорость масла Lub 1 000 Tr/min Предельная скорость смазки Lub 850 Tr/min Мин. рабочая температура -40 °C Макс. рабочая температура 120 °C -
Рекомендации по объему
da min 484 мм Da max 656 мм Db min 628 мм Dc max 620 мм ra max 5 мм r1a max 5 мм -
Коэффициенты расчета