Технические xapaктеpиcтики
N204ET2X
Однорядные цилиндрические роликоподшипники
Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида
Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 20 мм D 47 мм B 14 мм E 41,5 мм F 26,5 мм d1 29,5 мм rs min 1 мм r1s min 0,6 мм Класс радиального зазора CN Вес (без кольца HJ) 0,11 кг Бренд NTN -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 25,7 kN Производительность при статической нагрузке C0 22,6 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 2,75 kN Предельная скорость масла Lub 18 000 Tr/min Предельная скорость смазки Lub 15 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,39 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 4,31 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 4,29 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 6,71 Hz -
Рекомендации по объему
da min 25 мм Da max 43 мм Db min 42 мм Dc max 39 мм ra max 1 мм r1a max 0,6 мм -
Коэффициенты расчета