Технические xapaктеpиcтики
N208C3
Однорядные цилиндрические роликоподшипники
Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 40 мм D 80 мм B 18 мм E 70 мм F 50 мм d1 54,2 мм rs min 1,1 мм r1s min 1,1 мм Класс радиального зазора C3 Вес (без кольца HJ) 0,37 кг Бренд NTN -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 43,5 kN Производительность при статической нагрузке C0 43 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 5,2 kN Предельная скорость масла Lub 11 000 Tr/min Предельная скорость смазки Lub 9 400 Tr/min Мин. рабочая температура -40 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,42 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 5,83 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 5,42 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 7,58 Hz -
Рекомендации по объему
da min 46,5 мм Da max 73,5 мм Db min 71 мм Dc max 68 мм ra max 1 мм r1a max 1 мм -
Коэффициенты расчета