Техническая спецификация
N208ET2X
Однорядные цилиндрические роликоподшипники
Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида
Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 40 мм D 80 мм B 18 мм E 71,5 мм F 49,5 мм d1 53,9 мм rs min 1,1 мм r1s min 1,1 мм Класс радиального зазора CN Вес (без кольца HJ) 0,38 кг Бренд NTN -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 55,5 kN Производительность при статической нагрузке C0 55,5 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 6,8 kN Предельная скорость масла Lub 10 000 Tr/min Предельная скорость смазки Lub 8 500 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,41 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 5,32 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 5,73 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 8,27 Hz -
Рекомендации по объему
da min 46,5 мм Da max 73,5 мм Db min 72 мм Dc max 69 мм ra max 1 мм r1a max 1 мм -
Коэффициенты расчета