Технические xapaктеpиcтики
N209
Однорядные цилиндрические роликоподшипники
Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 45 мм D 85 мм B 19 мм E 75 мм F 55 мм d1 59 мм rs min 1,1 мм r1s min 1,1 мм Класс радиального зазора CN Вес (без кольца HJ) 0,42 кг Бренд NTN -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 46 kN Производительность при статической нагрузке C0 47 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 5,7 kN Предельная скорость масла Lub 9 900 Tr/min Предельная скорость смазки Lub 8 400 Tr/min Мин. рабочая температура -40 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,42 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 6,35 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 5,92 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 8,08 Hz -
Рекомендации по объему
da min 51,5 мм Da max 78,5 мм Db min 76 мм Dc max 73 мм ra max 1 мм r1a max 1 мм -
Коэффициенты расчета