Технические xapaктеpиcтики
N209ET2XC3
Однорядные цилиндрические роликоподшипники
Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида
Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 45 мм D 85 мм B 19 мм E 76,5 мм F 54,5 мм d1 58,9 мм rs min 1,1 мм r1s min 1,1 мм Класс радиального зазора C3 Вес (без кольца HJ) 0,5 кг Бренд NTN -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 63 kN Производительность при статической нагрузке C0 66,5 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 8,1 kN Предельная скорость масла Lub 9 000 Tr/min Предельная скорость смазки Lub 7 600 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,42 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 5,79 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 6,24 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 8,76 Hz -
Рекомендации по объему
da min 51,5 мм Da max 78,5 мм Db min 77 мм Dc max 74 мм ra max 1 мм r1a max 1 мм -
Коэффициенты расчета