Технические xapaктеpиcтики
N211
Однорядные цилиндрические роликоподшипники
Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 55 мм D 100 мм B 21 мм E 88,5 мм F 66,5 мм d1 70,8 мм rs min 1,5 мм r1s min 1,1 мм Класс радиального зазора CN Вес (без кольца HJ) 0,65 кг Бренд NTN -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 58 kN Производительность при статической нагрузке C0 62,5 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 7,6 kN Предельная скорость масла Lub 8 200 Tr/min Предельная скорость смазки Lub 6 900 Tr/min Мин. рабочая температура -40 °C Макс. рабочая температура 120 °C -
Рекомендации по объему
da min 63 мм Da max 93,5 мм Db min 90 мм Dc max 87 мм ra max 1,5 мм r1a max 1 мм -
Коэффициенты расчета