Технические xapaктеpиcтики
N212
Однорядные цилиндрические роликоподшипники
Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали
Однорядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 60 мм D 110 мм B 22 мм E 97,5 мм F 73,5 мм d1 78,4 мм rs min 1,5 мм r1s min 1,5 мм Класс радиального зазора CN Вес (без кольца HJ) 0,81 кг Бренд NTN -
Производительность
Производительность при динамической нагрузке C 68,5 kN Производительность при статической нагрузке C0 75 kN Предельная усталостная нагрузка Cu 9,1 kN Предельная скорость масла Lub 7 600 Tr/min Предельная скорость смазки Lub 6 400 Tr/min Мин. рабочая температура -40 °C Макс. рабочая температура 120 °C -
Рекомендации по объему
da min 68 мм Da max 102 мм Db min 100 мм Dc max 96 мм ra max 1,5 мм r1a max 1,5 мм -
Коэффициенты расчета