Технические xapaктеpиcтики
NA0-30X45X26ZW
Roulement à aiguilles bagues massives séparable avec BI
-
Изображения
-
Технические характеристики
d 30 мм D 45 мм C 26 мм F 35 мм E 40 мм rs min 0,3 мм Dw 2,5 мм Lw 9,8 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Oui/Yes k 2,5 мм отверстий для смазывания на дорожки внутреннего кольца Non/No Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,16 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 26,1 kN C0r 50 kN Предельная скорость смазки Lub 7 500 Tr/min Предельная скорость масла Lub 11 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,47 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 14,93 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 12,13 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 13,87 Hz -
Рекомендации по объему
da min 32 мм db 39,4 мм Da max 43 мм Db 35,6 мм ras max 0,3 мм