Технические xapaктеpиcтики
NA0-50X68X20
Roulement à aiguilles bagues massives séparable avec BI
Игольчатый роликоподшипник, массивные кольца, разборный, с внутренним кольцом
Игольчатый роликоподшипник, массивные кольца, разборный, с внутренним кольцом

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 45 мм D 68 мм C 20 мм F 55 мм E 60 мм rs min 0,6 мм Dw 2,5 мм Lw 15,8 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Non/No отверстий для смазывания на дорожки внутреннего кольца Non/No Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,23 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 28,8 kN C0r 66,5 kN Предельная скорость смазки Lub 4 800 Tr/min Предельная скорость масла Lub 7 500 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,48 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 22,96 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 19,61 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 21,39 Hz -
Рекомендации по объему
da min 54 мм db 59,4 мм Da max 64 мм Db 55,8 мм ras max 0,6 мм