Технические xapaктеpиcтики
NA22/6XLL/3AS
Кулачковые ролики без оси

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 6 мм D 19 мм C 11,8 мм F 10 мм B 12 мм e 16 мм rs min 0,3 мм Подшипник с / без сепаратора Avec Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,02 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 4,55 kN C0r 4,25 kN Charge de la piste cylindrique de galet 4,4 kN Предельная скорость смазки Lub 10 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 100 °C