Технические xapaктеpиcтики
NA6910R
Игольчатые подшипники с массивными кольцами с внутреннего кольца

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 50 мм D 72 мм C 40 мм F 58 мм rs min 0,6 мм s max 0,5 мм Dw 5 мм Lw 14,8 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Oui/Yes k 3 мм отверстий для смазывания на дорожки внутреннего кольца Non/No Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,53 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 74 kN C0r 139 kN Предельная скорость смазки Lub 4 700 Tr/min Предельная скорость масла Lub 7 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,46 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 12,52 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 11,97 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 14,03 Hz -
Рекомендации по объему
da min 54 мм Da max 68 мм ras max 0,6 мм