Технические xapaктеpиcтики
NA6911R
Игольчатые подшипники с массивными кольцами с внутреннего кольца

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 55 мм D 80 мм C 45 мм F 63 мм rs min 1 мм s max 1,5 мм Dw 5,5 мм Lw 16,8 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Oui/Yes k 3 мм отверстий для смазывания на дорожки внутреннего кольца Non/No Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,73 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 94 kN C0r 183 kN Предельная скорость смазки Lub 4 300 Tr/min Предельная скорость масла Lub 6 500 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,46 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 12,37 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 12,42 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 14,58 Hz -
Рекомендации по объему
da min 60 мм Da max 75 мм ras max 1 мм