Технические xapaктеpиcтики
NATR10LL
Кулачковые ролики без оси

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 10 мм D 30 мм C 14 мм F 15 мм B 15 мм e 23 мм R 500 мм Dw 2 мм Lw 7,3 мм Подшипник с / без сепаратора Avec Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,06 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 7,85 kN C0r 9,65 kN Charge de la piste sphérique de galet 2,62 kN Предельная скорость смазки Lub 10 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 100 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,44 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 8,38 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 7,5 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 9,5 Hz