Технические xapaктеpиcтики
NK20/20R
Игольчатые подшипники с массивными кольцами без внутреннего кольца
Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, без внутреннего кольца, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания
Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, без внутреннего кольца, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 20 мм D 28 мм C 20 мм rs min 0,3 мм Dw 2,5 мм Lw 16,8 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Oui/Yes k 2,5 мм Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,03 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 16,7 kN C0r 23,8 kN Предельная скорость смазки Lub 13 000 Tr/min Предельная скорость масла Lub 20 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,44 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 8,89 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 7,11 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 8,89 Hz -
Рекомендации по объему
Da max 26 мм ras max 0,3 мм