Технические xapaктеpиcтики
NK24/16R+1R20X24X16
Игольчатые подшипники с массивными кольцами с внутреннего кольца
Игольчатый роликоподшипник, массивные кольца, с внутренним кольцом, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания
Игольчатый роликоподшипник, массивные кольца, с внутренним кольцом, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 20 мм D 32 мм C 16 мм F 24 мм rs min 0,3 мм s max 0,5 мм Dw 2,5 мм Lw 12,8 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Oui/Yes k 2,5 мм Обозначение внутреннему кольцу 1R20X24X16 отверстий для смазывания на дорожки внутреннего кольца Non/No Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,05 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 15,2 kN C0r 22,3 kN Предельная скорость смазки Lub 11 000 Tr/min Предельная скорость масла Lub 17 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,45 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 10,51 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 9,06 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 10,94 Hz -
Рекомендации по объему
da min 22 мм Da max 30 мм ras max 0,3 мм