Технические xapaктеpиcтики
NK35/20RCT+1R30X35X20
Игольчатые подшипники с массивными кольцами с внутреннего кольца
Игольчатый роликоподшипник, массивные кольца, с внутренним кольцом, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания
Игольчатый роликоподшипник, массивные кольца, с внутренним кольцом, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 30 мм D 45 мм C 20 мм F 35 мм rs min 0,3 мм s max 0,5 мм Dw 3 мм Lw 15,8 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Oui/Yes k 3 мм Обозначение внутреннему кольцу 1R30X35X20 отверстий для смазывания на дорожки внутреннего кольца Non/No Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,11 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 24,8 kN C0r 41,5 kN Предельная скорость смазки Lub 7 500 Tr/min Предельная скорость масла Lub 11 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,46 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 12,59 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 11,05 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 12,95 Hz -
Рекомендации по объему
da min 32 мм Da max 43 мм ras max 0,3 мм