Технические xapaктеpиcтики
NK47/20RCT+1R42X47X20
Игольчатые подшипники с массивными кольцами с внутреннего кольца
Игольчатый роликоподшипник, массивные кольца, с внутренним кольцом, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания
Игольчатый роликоподшипник, массивные кольца, с внутренним кольцом, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 42 мм D 57 мм C 20 мм F 47 мм rs min 0,3 мм s max 0,5 мм Dw 3 мм Lw 15,6 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Oui/Yes k 3 мм Обозначение внутреннему кольцу 1R42X47X20 отверстий для смазывания на дорожки внутреннего кольца Non/No Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,15 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 28,8 kN C0r 55,5 kN Предельная скорость смазки Lub 5 500 Tr/min Предельная скорость масла Lub 8 500 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,47 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 16,61 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 15,04 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 16,96 Hz -
Рекомендации по объему
da min 44 мм Da max 55 мм ras max 0,3 мм