Технические xapaктеpиcтики
NK50/25RCT+1R45X50X25
Игольчатые подшипники с массивными кольцами с внутреннего кольца
Игольчатый роликоподшипник, массивные кольца, с внутренним кольцом, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания
Игольчатый роликоподшипник, массивные кольца, с внутренним кольцом, буртики с обеих сторон, отверстие для смазывания

-
Изображения
-
Технические характеристики
d 45 мм D 62 мм C 25 мм F 50 мм rs min 0,6 мм s max 1,5 мм Dw 3,5 мм Lw 18,8 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Oui/Yes k 3 мм Обозначение внутреннему кольцу 1R45X50X25 отверстий для смазывания на дорожки внутреннего кольца Non/No Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,23 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 38,5 kN C0r 74,5 kN Предельная скорость смазки Lub 5 500 Tr/min Предельная скорость масла Lub 8 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,47 Hz Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 15,22 Hz Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 14,02 Hz Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 15,98 Hz -
Рекомендации по объему
da min 48 мм Da max 58 мм ras max 0,6 мм