Технические xapaктеpиcтики
NK7/10T2
Игольчатые подшипники с массивными кольцами без внутреннего кольца
Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, без внутреннего кольца, буртики с обеих сторон
Игольчатый роликоподшипник, массивное кольцо, без внутреннего кольца, буртики с обеих сторон

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 7 мм D 14 мм C 10 мм rs min 0,3 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Oui/Yes k 2 мм Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,0069 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 2,67 kN C0r 2,35 kN Предельная скорость смазки Lub 23 000 Tr/min Предельная скорость масла Lub 34 000 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 100 °C -
Рекомендации по объему
Da max 8,5 мм ras max 0,3 мм