Технические xapaктеpиcтики
NKX15T2
Комбинированные подшипники

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 15 мм dw 15 мм D 24 мм D1 28 мм C 23 мм C1 9 мм C2 6,5 мм rs min 0,3 мм Dw 2 мм Dw1 4,76 мм Lw 9,8 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Oui/Yes k 2,5 мм Класс точности P0 Вес 0,04 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 8,25 kN Ca 10,5 kN C0r 10,2 kN C0a 16,8 kN Предельная скорость смазки Lub 6 200 Tr/min Предельная скорость масла Lub 8 800 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C -
Рекомендации по объему
da min 23 мм ras max 0,3 мм