Техническая спецификация
NKX17T2
Комбинированные подшипники

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 17 мм dw 17 мм D 26 мм D1 30 мм C 25 мм C1 9 мм C2 8 мм rs min 0,3 мм Dw 2 мм Dw1 4,76 мм Lw 11,8 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Oui/Yes k 2,5 мм Класс точности P0 Вес 0,05 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 10,4 kN Ca 10,8 kN C0r 14,4 kN C0a 18,2 kN Предельная скорость смазки Lub 6 000 Tr/min Предельная скорость масла Lub 8 500 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C -
Рекомендации по объему
da min 25 мм ras max 0,3 мм