Техническая спецификация
NKX25
Комбинированные подшипники

-
Изображения
-
Технические характеристики
Fw 25 мм dw 25 мм D 37 мм D1 42 мм C 30 мм C1 11 мм C2 9,5 мм rs min 0,6 мм Dw 2 мм Dw1 6,35 мм Lw 13,8 мм отверстий для смазывания на дорожки наружного кольца Oui/Yes k 2,5 мм Класс точности P0 Вес 0,12 кг Бренд NTN -
Производительность
Cr 14,2 kN Ca 19,6 kN C0r 24 kN C0a 37 kN Предельная скорость смазки Lub 4 600 Tr/min Предельная скорость масла Lub 6 500 Tr/min Мин. рабочая температура -20 °C Макс. рабочая температура 120 °C -
Рекомендации по объему
da min 35 мм ras max 0,6 мм