Технические xapaктеpиcтики
OBK55.004
Комплект наружного пыльника

-
Изображения
-
Основные характеристики
m.nsynchro.import.cartec.assembroue Для трансмиссии NTN Pour transmission NTN Внутренний диаметр 1 29 mm Внутренний диаметр 2 88 mm m.nsynchro.import.cartec.haut 109 mm m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls Пластик Вес 370 g -
Эквиваленты
Бренд Код ОЕ RENAULT 7701209930 | 7701209991 -
Совместимость
Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция RENAULT Espace Espace V 03/2015 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Mégane Mégane IV 11/2015 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Scenic Scenic IV 09/2016 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Talisman Talisman (XFD) 11/2015 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА