Технические xapaктеpиcтики
OBK55.005
Комплект наружного пыльника

-
Изображения
-
Основные характеристики
m.nsynchro.import.cartec.assembroue Для трансмиссии NTN Pour transmission NTN Внутренний диаметр 1 23 mm Внутренний диаметр 2 73 mm m.nsynchro.import.cartec.haut 100 mm m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 Balls Пластик Вес 292 g -
Эквиваленты
Бренд Код ОЕ DACIA 7701209239 RENAULT 7701209239 -
Совместимость
Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция DACIA Duster Duster 03/2010 => 11/2013 ПЕРЕДНИЙ
ЗАДНИЙСЛЕВА/СПРАВА DACIA Duster Duster Phase 2 10/2013 => 12/2017 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА DACIA Logan Logan 09/2004 => 11/2012 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА DACIA Sandero Sandero 06/2008 => 10/2012 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА DACIA Sandero Sandero 2 Phase 2 10/2016 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Clio Clio Collection 10/2012 => 12/2014 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Logan Logan 09/2004 => 11/2012 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА RENAULT Sandero Sandero 06/2008 => 12/2012 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Duster Duster 03/2010 => 06/2015 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА