Технические xapaктеpиcтики
OBK55.014
Комплект наружного пыльника

-
Изображения
-
Основные характеристики
m.nsynchro.import.cartec.assembroue Для трансмиссии NTN Pour transmission NTN Внутренний диаметр 1 24 mm Внутренний диаметр 2 73 mm m.nsynchro.import.cartec.haut 102 mm m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls Пластик Вес 298 g -
Эквиваленты
Бренд Код ОЕ RENAULT 7701209465 -
Совместимость
Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Clio Clio IV 10/2012 => 10/2016 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Clio Clio Collection 10/2012 => 12/2014 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Kangoo Kangoo I FL 03/2003 => 06/2009 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Kangoo Kangoo II 11/2007 => 04/2013 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Kangoo Kangoo II FL 04/2013 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Twingo Twingo II (X44) 07/2007 => 12/2011 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Twingo Twingo II FL (X44) 01/2012 => 10/2014 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
СЛЕВА
СПРАВАRENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
СПРАВА
СЛЕВА