Технические xapaктеpиcтики

OBK55.017

Комплект наружного пыльника

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Для трансмиссии NTN Pour transmission NTN
    Внутренний диаметр 1 26 mm
    Внутренний диаметр 2 87 mm
    m.nsynchro.import.cartec.haut 107 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 Balls
    Пластик
    Вес 373 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    DACIA 392419256R | 7701209830
    RENAULT 392419256R | 7701209830
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    DACIA Duster Duster 03/2010 => 11/2013 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    DACIA Duster Duster Phase 2 10/2013 => 12/2017 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    СЛЕВА/СПРАВА
    DACIA Duster Duster II 11/2017 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Laguna Laguna III Phase 2 11/2010 => 12/2015 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence FL 01/2013 => 09/2015 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Fluence/Mégane Génération Fluence/Megane Generation 11/2009 => 09/2015 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Duster Duster 03/2010 => 06/2015 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Duster Duster Phase 2 06/2015 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты