Технические xapaктеpиcтики

OBK55.018

Комплект наружного пыльника

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Для трансмиссии NTN Pour transmission NTN
    Внутренний диаметр 1 26 mm
    Внутренний диаметр 2 84 mm
    m.nsynchro.import.cartec.haut 115 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 Balls
    Пластик
    Вес 419 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    RENAULT 7701209244 | 7701210042
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    RENAULT Clio Clio III 09/2005 => 04/2009 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    СЛЕВА
    RENAULT Clio Clio III FL 04/2009 => 12/2012 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    СЛЕВА
    СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Clio Clio IV 10/2012 => 10/2016 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Kangoo Kangoo I FL 03/2003 => 06/2009 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Kangoo Kangoo II 11/2007 => 04/2013 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Kangoo Kangoo II FL 04/2013 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Laguna Laguna II (BG0) 01/2001 => 02/2005 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    RENAULT Laguna Laguna II Phase 2 03/2005 => 09/2007 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    RENAULT Laguna Laguna III 10/2007 => 11/2010 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Mégane Mégane II 09/2002 => 07/2009 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Scenic Scenic II 05/2003 => 11/2009 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Modus Modus 09/2004 => 12/2007 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    СЛЕВА
    RENAULT Modus Modus Phase 2 01/2008 => 12/2012 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    СПРАВА

Последние просмотренные продукты