Технические xapaктеpиcтики

OJK50.001

Комплект наружного ШРУСа

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Для трансмиссии NTN Pour transmission NTN
    Наружная или внутренняя резьба M24x1,5 mm
    Диаметр уплотнения 57 mm
    Диаметр наружного ШРУСа 84 mm
    Длина 1 71 mm
    Длина 2 129 mm
    Количество шлицов со стороны колеса 28
    Количество шлицов на внутренней части наружного ШРУСа (со стороны приводного вала) 33
    Вес 2315 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    BMW SNRBMWKJR001
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31) 11/2011 => 09/2015 ЗАДНИЙ СПРАВА
    СЛЕВА
    BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34) 03/2013 => 06/2016 ЗАДНИЙ СПРАВА
    СЛЕВА
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31 LCI) 09/2015 => ЗАДНИЙ СПРАВА
    СЛЕВА
    BMW 1 series Série 1 (F20/F21 LCI) 03/2015 => ЗАДНИЙ СПРАВА
    СЛЕВА
    BMW 4 series Série 4 (F32/F33) 07/2013 => 02/2017 ЗАДНИЙ СПРАВА
    СЛЕВА
    BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36) 03/2014 => 02/2017 ЗАДНИЙ СПРАВА
    СЛЕВА

Последние просмотренные продукты