Техническая спецификация
OJK50.002
Комплект наружного ШРУСа

-
Изображения
-
Основные характеристики
Для трансмиссии NTN Pour transmission NTN Наружная или внутренняя резьба M24x1,5 mm Диаметр уплотнения 57 mm Диаметр наружного ШРУСа 76 mm Длина 1 71 mm Длина 2 123 mm Количество шлицов со стороны колеса 28 Количество шлицов на внутренней части наружного ШРУСа (со стороны приводного вала) 30 Вес 1950 g -
Эквиваленты
Бренд Код ОЕ BMW SNRBMWKJR002 -
Совместимость
Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция BMW 3 series Série 3 (F30/F31) 11/2011 => 09/2015 ЗАДНИЙ СПРАВА
СЛЕВАBMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34) 03/2013 => 06/2016 ЗАДНИЙ СПРАВА
СЛЕВАBMW 3 series Série 3 (F30/F31 LCI) 09/2015 => ЗАДНИЙ СПРАВА
СЛЕВАBMW 4 series Série 4 (F32/F33) 07/2013 => 02/2017 ЗАДНИЙ СПРАВА
СЛЕВАBMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36) 03/2014 => 02/2017 ЗАДНИЙ СПРАВА
СЛЕВАBMW 2 series Série 2 (F22 F23) 09/2013 => 06/2017 ЗАДНИЙ СПРАВА
СЛЕВА