Технические xapaктеpиcтики

OJK50.002

Комплект наружного ШРУСа

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Для трансмиссии NTN Pour transmission NTN
    Наружная или внутренняя резьба M24x1,5 mm
    Диаметр уплотнения 57 mm
    Диаметр наружного ШРУСа 76 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Длина 1 71 mm
    Длина 2 123 mm
    Количество шлицов со стороны колеса 28
    Количество шлицов на внутренней части наружного ШРУСа (со стороны приводного вала) 30
    Вес 1950 g

Последние просмотренные продукты