Технические xapaктеpиcтики

OJK53.002

Комплект наружного ШРУСа

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Для трансмиссии NTN Pour transmission NTN
    Наружная или внутренняя резьба M24x1,5 mm
    Диаметр уплотнения 51 mm
    Диаметр наружного ШРУСа 87 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Длина 1 85 mm
    Длина 2 148 mm
    Количество шлицов со стороны колеса 25
    Количество шлицов на внутренней части наружного ШРУСа (со стороны приводного вала) 35
    Вес 2625 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    OPEL 374651 | 374652 | 374653 | 93189678 | 93189680
    VAUXHALL 93189678 | 93189680
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    OPEL Corsa Corsa D 07/2006 => 12/2010 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    СЛЕВА
    OPEL Corsa Corsa D FL 12/2010 => 09/2014 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    СПРАВА
    OPEL Corsa Corsa E 09/2014 => 09/2019 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    СЛЕВА
    VAUXHALL Corsa Corsa MKIII 07/2006 => 11/2010 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    VAUXHALL Corsa Corsa MKIII FL 12/2010 => 09/2014 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    СПРАВА

Последние просмотренные продукты