Технические xapaктеpиcтики

OJK53.004

Комплект наружного ШРУСа

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    C кольцом Sans Bague
    Для трансмиссии NTN Pour Transmission NTN
    Наружная или внутренняя резьба M20x1 mm
    Диаметр уплотнения 67 mm
    Диаметр наружного ШРУСа 87 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Длина 1 104 mm
    Длина 2 172 mm
    Количество шлицов со стороны колеса 33
    Количество шлицов на внутренней части наружного ШРУСа (со стороны приводного вала) 35
    Вес 2760 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    OPEL 9200335 | 9201984 | 9201999 | 93171794 | 93171795
    VAUXHALL 9200335 | 9201984 | 9201999
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    OPEL Astra Astra G 02/1998 => 12/2005 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    СПРАВА
    OPEL Vectra Vectra B 02/1999 => 06/2003 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    СЛЕВА
    OPEL Zafira Zafira A (F75) 01/1999 => 06/2003 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    СЛЕВА
    OPEL Zafira Zafira A FL (F75) 07/2003 => 06/2005 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    СЛЕВА
    VAUXHALL Vectra Vectra 10/1995 => 03/2002 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА

Последние просмотренные продукты