Технические xapaктеpиcтики

OJK55.004

Комплект наружного ШРУСа

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Для трансмиссии NTN Pour transmission NTN
    Наружная или внутренняя резьба M20x1,5 mm
    Диаметр уплотнения 49 mm
    Диаметр наружного ШРУСа 72 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Длина 1 86 mm
    Длина 2 137 mm
    Количество шлицов со стороны колеса 23
    Количество шлицов на внутренней части наружного ШРУСа (со стороны приводного вала) 29
    Вес 1733 g

Последние просмотренные продукты