Технические xapaктеpиcтики

OJK55.006

Комплект наружного ШРУСа

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Для трансмиссии NTN Pour transmission NTN
    Наружная или внутренняя резьба M22x1,5 mm
    Диаметр уплотнения 60 mm
    Диаметр наружного ШРУСа 87 mm
    Длина 1 96 mm
    Длина 2 159 mm
    Количество шлицов со стороны колеса 29
    Количество шлицов на внутренней части наружного ШРУСа (со стороны приводного вала) 35
    Вес 2597 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    RENAULT SNRRENAKJR001
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    RENAULT Espace Espace V 03/2015 => ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    СЛЕВА
    СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Mégane Mégane IV 11/2015 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    СПРАВА
    СЛЕВА
    RENAULT Talisman Talisman 11/2015 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    СПРАВА

Последние просмотренные продукты