Технические xapaктеpиcтики
OJK55.006
Комплект наружного ШРУСа

-
Изображения
-
Основные характеристики
m.nsynchro.import.cartec.assembroue Для трансмиссии NTN Pour transmission NTN Наружная или внутренняя резьба M22x1,5 mm Диаметр уплотнения 60 mm Диаметр наружного ШРУСа 87 mm m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls Длина 1 96 mm Длина 2 159 mm Количество шлицов со стороны колеса 29 Количество шлицов на внутренней части наружного ШРУСа (со стороны приводного вала) 35 Вес 2597 g