Техническая спецификация

OJK55.007

Комплект наружного ШРУСа

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Для трансмиссии NTN Pour transmission NTN
    Наружная или внутренняя резьба M20x1,5 mm
    Диаметр уплотнения 53 mm
    Диаметр наружного ШРУСа 87 mm
    Длина 1 89 mm
    Длина 2 150 mm
    Количество шлицов со стороны колеса 25
    Количество шлицов на внутренней части наружного ШРУСа (со стороны приводного вала) 35
    Вес 2545 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    RENAULT SAS SNRRENAKJR008
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    DACIA Duster Duster 03/2010 => 11/2013 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    СЛЕВА
    DACIA Duster Duster Phase 2 10/2013 => 12/2017 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    СЛЕВА
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    RENAULT Duster Duster 03/2010 => 06/2015 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    СЛЕВА
    RENAULT Duster Duster Phase 2 06/2015 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА

Последние просмотренные продукты