Технические xapaктеpиcтики

OJK55.008

Комплект наружного ШРУСа

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Для трансмиссии NTN Pour transmission NTN
    Наружная или внутренняя резьба M20x1,5 mm
    Диаметр уплотнения 53 mm
    Диаметр наружного ШРУСа 84 mm
    Длина 1 89 mm
    Длина 2 148 mm
    Количество шлицов со стороны колеса 25
    Количество шлицов на внутренней части наружного ШРУСа (со стороны приводного вала) 33
    Вес 2388 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    RENAULT SAS SNRRENAKJR009
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 1 10/2008 => 03/2014 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    СПРАВА
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 2 04/2012 => 01/2014 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА
    RENAULT Mégane Mégane III Phase 3 09/2013 => 07/2016 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    СЛЕВА
    RENAULT Scenic Scenic III 04/2009 => 01/2012 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    СЛЕВА
    RENAULT Scenic Scenic III Phase 2 01/2012 => 09/2016 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    СЛЕВА
    RENAULT Captur Captur 04/2013 => 05/2017 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    СЛЕВА

Последние просмотренные продукты