Технические xapaктеpиcтики

OJK55.014

Комплект наружного ШРУСа

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Для трансмиссии NTN Pour transmission NTN
    Наружная или внутренняя резьба M20x1,5 mm
    Диаметр уплотнения 49 mm
    Диаметр наружного ШРУСа 76 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 Balls
    Длина 1 86 mm
    Длина 2 138 mm
    Количество шлицов со стороны колеса 23
    Количество шлицов на внутренней части наружного ШРУСа (со стороны приводного вала) 28
    Вес 1847 g

Последние просмотренные продукты