Технические xapaктеpиcтики
OJK55.017
Комплект наружного ШРУСа

-
Изображения
-
Основные характеристики
m.nsynchro.import.cartec.assembroue Для трансмиссии NTN Pour transmission NTN Наружная или внутренняя резьба M20x1,5 mm Диаметр уплотнения 57 mm Диаметр наружного ШРУСа 87 mm m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 Balls Длина 1 86 mm Длина 2 148 mm Количество шлицов со стороны колеса 23 Количество шлицов на внутренней части наружного ШРУСа (со стороны приводного вала) 32 Вес 2580 g