Технические xapaктеpиcтики

OJK55.018

Комплект наружного ШРУСа

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Для трансмиссии NTN Pour transmission NTN
    Наружная или внутренняя резьба M22x1,5 mm
    Диаметр уплотнения 57 mm
    Диаметр наружного ШРУСа 103 mm
    Длина 1 90 mm
    Длина 2 163 mm
    Количество шлицов со стороны колеса 27
    Количество шлицов на внутренней части наружного ШРУСа (со стороны приводного вала) 37
    Вес 3740 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    RENAULT SAS SNRRENAKJR019
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    RENAULT Espace Espace IV Phase 2 03/2006 => 12/2010 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    СЛЕВА
    RENAULT Espace Espace IV Phase 3 09/2010 => 07/2012 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    СЛЕВА
    RENAULT Espace Espace IV Phase 4 07/2012 => 11/2014 ПЕРЕДНИЙ СПРАВА
    СЛЕВА

Последние просмотренные продукты