Технические xapaктеpиcтики

OJK55.018

Комплект наружного ШРУСа

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    Для трансмиссии NTN Pour transmission NTN
    Наружная или внутренняя резьба M22x1,5 mm
    Диаметр уплотнения 57 mm
    Диаметр наружного ШРУСа 103 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 Balls
    Длина 1 90 mm
    Длина 2 163 mm
    Количество шлицов со стороны колеса 27
    Количество шлицов на внутренней части наружного ШРУСа (со стороны приводного вала) 37
    Вес 3740 g

Последние просмотренные продукты