Технические xapaктеpиcтики
OJK55.046
Комплект наружного ШРУСа

-
Изображения
-
Основные характеристики
m.nsynchro.import.cartec.assembroue Для трансмиссии NTN Наружная или внутренняя резьба M20x1,5 mm Диаметр уплотнения 53 mm Диаметр наружного ШРУСа 81 mm Длина 1 88 mm Длина 2 145 mm Количество шлицов со стороны колеса 25 Количество шлицов на внутренней части наружного ШРУСа (со стороны приводного вала) 32 Вес 2217 g