Технические xapaктеpиcтики

OJK77.008

Комплект наружного ШРУСа

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    m.nsynchro.import.cartec.assembroue
    C кольцом Sans Bague
    Для трансмиссии NTN Pour Transmission NTN
    Наружная или внутренняя резьба M18x1,5 mm
    Диаметр уплотнения 45 mm
    Диаметр наружного ШРУСа 69 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Длина 1 89 mm
    Длина 2 151 mm
    Количество шлицов со стороны колеса 24
    Количество шлицов на внутренней части наружного ШРУСа (со стороны приводного вала) 26
    Вес 1860 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    SUZUKI 4411779JA0
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    SUZUKI SX4 SX4 (JPN) 03/2006 => 06/2009 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    SUZUKI SX4 SX4 FL (JPN) 07/2009 => 03/2014 ЗАДНИЙ
    SUZUKI SX4 SX4 (HUN) 03/2006 => 06/2009 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    SUZUKI SX4 SX4 FL (HUN) 04/2009 => 09/2014 ЗАДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты