Технические xapaктеpиcтики

OJK80.001

Комплект наружного ШРУСа

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Для трансмиссии NTN Pour transmission NTN
    Наружная или внутренняя резьба M24x2,0 mm
    Диаметр уплотнения 65 mm
    Диаметр наружного ШРУСа 73 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 Balls
    Длина 1 97 mm
    Длина 2 146 mm
    Количество шлицов со стороны колеса 31
    Количество шлицов на внутренней части наружного ШРУСа (со стороны приводного вала) 29
    Вес 2053 g
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    LAND ROVER LR025067
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    LAND ROVER Discovery Discovery Sport 09/2014 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    LAND ROVER Range Rover Range Rover Evoque 03/2011 => 06/2015 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    LAND ROVER Range Rover Range Rover Evoque FL 06/2015 => ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты