Технические xapaктеpиcтики

R140.06

Рем. комплект подшипников колеса

  • Изображения

  • Основные характеристики

    Основные характеристики
    Момент затяжки 1 360 N.m
    Внешний диаметр 1 84 mm
    Внутренний диаметр 1 49 mm
    Ширина 1 48 mm
    Вес 1200 g
    Тип подшипника FC
  • Эквиваленты

    Эквиваленты
    Бренд Код ОЕ
    OPEL 4403023 | 9111023
    R.V.I. 7701206740
    RENAULT 7701206740
    VAUXHALL 9111023
  • Совместимость

    Совместимость
    Бренд Модель Модификация Даты Размещение Позиция
    NISSAN Interstar Interstar I (X70) 09/2002 => 11/2003 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    NISSAN Interstar Interstar II (X70) 11/2003 => 09/2006 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    NISSAN Interstar Interstar II FL (X70) 09/2006 => 12/2011 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    OPEL Movano Movano A 10/1998 => 09/2003 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    OPEL Movano Movano A FL 10/2003 => 10/2006 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    OPEL Movano Movano A FL 2 10/2006 => 10/2010 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Master Master II 09/1997 => 09/2003 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Master Master II phase 2 10/2003 => 05/2006 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    RENAULT Master Master II phase 2 FL 06/2006 => 01/2011 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    R.V.I. Mascott Mascott 07/1999 => 12/2010 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    VAUXHALL Movano Movano A 10/1998 => 09/2003 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    VAUXHALL Movano Movano A FL 10/2003 => 10/2006 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА
    VAUXHALL Movano Movano A FL 2 10/2006 => 10/2010 ПЕРЕДНИЙ СЛЕВА/СПРАВА

Последние просмотренные продукты